メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_772
Lead Count (#):112
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 3.05
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (HD64F7144F50V)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

PLP terminated2024 Jan (terminated)
CPUSH-2
Bit Size32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)0
RAM (KB)8
Lead Count (#)112
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)50
I/O Ports82
Timer16-bit x 7-ch
ADC10-bit x 8-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 3.05
Pkg. TypeQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.05
Width (mm)20

説明

周辺機能として多機能タイマやA/Dシリアルインタフェース等を搭載しリアルタイム性が必要とされる様々な機器への応用が可能です。