メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_1052
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (DF71323AD80FPV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Longevity2029 1月
CPUSH-2
Bit Size32
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)0
RAM (KB)8
Lead Count (#)100
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)80
CAN (ch)1
I/O Ports73
Timer16-bit x 11-ch
ADC12-bit x 16-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Country of AssemblyCHINA, JAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Carrier TypeTray/Embossed tape
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$19.08144
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

本製品は最大動作周波数を既存製品「SH7047F」の50MHzから、最大80MHzと高速化し、処理性能を向上しています。 また、常時CPUから1サイクルアクセスが可能なフラッシュメモリを搭載します。 高精度なインバータ制御に適した強力な16ビットタイマ(MTU2、MTU2S)や高精度の12bit A/D変換器を2モジュール内蔵し、産業や民生分野のインバータ機器への応用に適しています。 産業分野でニーズの高いCAN(Controller Area Network)対応インタフェースを1チャネル、4 線式構成のシンクロナスシリアルコミュニケーションユニット(SSU)や、シリアルインタフェース(SCI)などの充実した通信機能を搭載しており、他の 電子ユニットやIC等との接続が容易です。