メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_784
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 3.05
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (DF71253N50FAV#Z1)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Longevity2029 1月
CPUSH-2
Bit Size32
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)0
RAM (KB)8
Lead Count (#)64
Supply Voltage (V)4 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)50
I/O Ports45
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 8-ch
DMANo
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 3.05
Pkg. TypeQFP
Price (USD)$13.27155
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.05
Width (mm)14

説明

オンチップデバッグ機能を搭載し、豊富なデバック機能を提供可能なFull ICEもサポート。 使い勝手の良い開発環境を提供しております。 SH7125, SH7124は、高性能なCPUと多機能タイマ、高速A/Dコンバータを小型パッケージに搭載モータのベクトル制御などリアルタイム制御機器に最適です。