| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LFQFP |
| Pkg. Code: | pkg_702 |
| Lead Count (#): | 64 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 10 x 10 x 1.7 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| RoHS (DF71251AD50FPV) | 英語日本語 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| CPU | SH-2 |
| Bit Size | 32 |
| Program Memory (KB) | 32 |
| Data Flash (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 8 |
| Lead Count (#) | 64 |
| Supply Voltage (V) | 4 - 5.5 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 50 |
| I/O Ports | 45 |
| Timer | 16-bit x 8-ch |
| ADC | 10-bit x 8-ch |
| DMA | No |
| Ethernet | No |
| RTC | No |
| LVD or PVD | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85 |
| Assembly Location | JAPAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Family Name | SuperH |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 10 |
| MOQ | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 10 x 10 x 1.7 |
| Pkg. Type | LFQFP |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.7 |
| Width (mm) | 10 |
オンチップデバッグ機能を搭載し、豊富なデバック機能を提供可能なFull ICEもサポート。 使い勝手の良い開発環境を提供しております。 SH7125, SH7124は、高性能なCPUと多機能タイマ、高速A/Dコンバータを小型パッケージに搭載モータのベクトル制御などリアルタイム制御機器に最適です。