メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VQFN
Pkg. Code:pkg_1109
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 0.95
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

RoHS (DF71250AN50NPV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

PLP terminated2024 Jan (terminated)
CPUSH-2
Bit Size32
Program Memory (KB)16
Data Flash (KB)0
RAM (KB)4
Lead Count (#)64
Supply Voltage (V)4 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)50
I/O Ports45
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 8-ch
DMANo
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)8
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8 x 0.95
Pkg. TypeVQFN
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.95
Width (mm)8

説明

オンチップデバッグ機能を搭載し、豊富なデバック機能を提供可能なFull ICEもサポート。 使い勝手の良い開発環境を提供しております。 SH7125, SH7124は、高性能なCPUと多機能タイマ、高速A/Dコンバータを小型パッケージに搭載モータのベクトル制御などリアルタイム制御機器に最適です。