メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:PLQP0112JA-A
Lead Count (#):112
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (DF70844AD80FPV#ZB)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-2
Bit Size32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16
Lead Count (#)112
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)80
I/O Ports84
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 8-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)20

説明

電源降圧回路の内蔵や低消費電流化を図って高速化にともなう消費電流増加を抑止しています。 また、80MHzの高速動作でありながら5V単一電源または3.3V電源動作が可能です。また先端のフラッシュメモリテクノロジにより80MHzで常時1サイクルアクセス可能な高速フラッシュメモリを最大512Kバイト搭載しています。 その他にもDMA、多機能タイマ、高速A/D変換器など豊富な周辺機能を1チップに内蔵。 さらにパッケージも100ピンから176ピンまで4品種取り揃えシステムにあわせて選択可能です。