メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_782
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 3.05
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (HD64F7046F50V)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

PLP terminated2024 Jan (terminated)
CPUSH-2
Bit Size32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)0
RAM (KB)12
Lead Count (#)80
Supply Voltage (V)4 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)50
I/O Ports54
Timer16-bit x 7-ch
ADC10-bit x 12-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 3.05
Pkg. TypeQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.05
Width (mm)14

説明

50MHzの高速動作とインバータ駆動に適する多機能タイマやA/D変換器、シリアルインタフェースをワンチップに搭載、産業や民生分野のインバータ機器 への応用に適します。メモリとしては、256kB の大容量Flashメモリを搭載したSH7046に加えMask版では様々なメモリサイズを取り揃えシステムの規模に合わせて選べます。