Lead Count (#) | 144 |
Pkg. Code | pkg_770 |
Pkg. Type | FQFP |
Pkg. Dimensions (mm) | 20 x 20 x 3.05 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
RoHS (HD64F7045F28V) | 英語日本語 |
Pb (Lead) Free | Yes |
ECCN (US) | |
HTS (US) |
CPU | SH-2 |
Bit Size | 32 |
Program Memory (KB) | 256 |
Data Flash (KB) | 0 |
RAM (KB) | 4 |
Lead Count (#) | 144 |
Supply Voltage (V) | 4.5 - 5.5 |
Operating Freq (Max) (MHz) | 28.7 |
I/O Ports | 106 |
Timer | 16-bit x 7-ch |
ADC | 10-bit x 8-ch |
DMA | Yes |
Ethernet | No |
RTC | No |
LVD or PVD | No |
Temp. Range | -20 to +75°C |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
Family Name | SuperH |
Lead Compliant | Yes |
Length (mm) | 20 |
MOQ | 1 |
Pb (Lead) Free | Yes |
Pkg. Dimensions (mm) | 20 x 20 x 3.05 |
Pkg. Type | FQFP |
Tape & Reel | No |
Thickness (mm) | 3.05 |
Width (mm) | 20 |
本LSIは、ルネサス・オリジナル・アーキテクチャを採用した高速CPUを核にして、システム構成に必要な周辺機能を集積した CMOSシングルチップマイコンです。 本LSIのCPUは、RISC(Reduced Instruction Set Compute r)タイプの命令セットを持っており、基本的に1命令1サイクルで動作するので、命令実行速度が飛躍的に向上しています。また内部32 ビット構成となっており、データ処理能力を強化しています。本LSIのCPU によって、従来のマイコンでは実現が不可能だった、高速性が要求されるリアルタイム制御等のアプリケーションでも、より低コストでかつ高性能/高機能なシステムを組むことができるようになります。その上、本 LSIには1kBのキャッシュを搭載しており、外部メモリアクセス時のCPU性能向上が可能です。 さらに本LSIは、システム構成に必要な周辺機能として、大容量ROM、RAM、タイマ、シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)、A/D 変換器、割り込みコントローラ(INTC)、I/Oポート等を内蔵しています。また、外部メモリアクセスサポート機能により、メモリや周辺 LSIとを効率的に接続できます。これらにより、システムコストの大幅な低減が可能です。また、内蔵ROMには マスクROM、PROM、フラッシュメモリ版があります。