| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TFQFP |
| Pkg. Code: | pkg_736 |
| Lead Count (#): | 100 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 14 x 14 x 1.2 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| RoHS (HD6417020SVX12V) | 英語日本語 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| CPU | SH-1 |
| Bit Size | 32 |
| Lead Count (#) | 100 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 12.5 |
| Timer | 16-bit x 5-ch |
| DMA | No |
| Ethernet | No |
| RTC | No |
| LVD or PVD | No |
| Temp. Range (°C) | -20 to +75 |
| Family Name | SuperH |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 14 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.2 |
| Pkg. Type | TFQFP |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.2 |
| Width (mm) | 14 |
SH7020, SH7021は、RISC(Reduced instruction set computer)方式のCPUにより、高性能な演算処理を実現し、システム構成に必要な周辺機能を集積すると同時に、携帯機器応用に不可欠な低消費電力を実現する新世代シングルチップRISCマイコンです。 SH7020, SH7021のCPUは、RISC方式の命令セットをもっており、基本命令は1命令1ステート(1システムクロックサイクル)で動作するので、命令実行速度が飛躍的に向上しています。 さらにSH7020, SH7021は最少部品点数でユーザシステムを構成できるように内蔵周辺モジュールとして、ROM(マスクROM), RAM ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC), タイマ, シリアルコミュニケーションインターフェース(SCI), 割り込みコントローラ(INTC), I/Oポートなどを内蔵しています。 また、外部メモリアクセスサポート機能により、グルーロジックなしにSRAMやDRAMと直接接続ができます。