メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low-power design
  • Environmental temperature range of -40°C to 60°C with appropriate heater control
  • Thermistor heater allows active control of sensor temperature based on environmental temperature
  • Environmental humidity range of 0% to 95% RH, non-condensing
  • Sensor packaged on low profile TB4 header
 

説明

The SGAS730 is a carbon monoxide gas sensor.

Part NumberStatusSamplesStockPackageEPCLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
SGAS730ObsoleteN/AOut of StockTOTB44#CYesBox
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。