メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:pkg_11858
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 0.8
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
RoHS (R7FS5D37A3A01CNB#HC0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)8
SRAM256 KB
Lead Count (#)64
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)120
DAC12-bit x 2-ch
I/O Ports40
CAN (ch)2
SafetyYes
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), 3DES/ARC4, ECC/RSA/DSA, SHA1/SHA224/SHA256, GHASH
Family NameSynergy
DMANo
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
10-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
12-Bit A/D Converter (ch)10
12-Bit D/A Converter (ch)2
12-Bit Timer (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
2D Drawing EngineNo
32-Bit High Res Timer (ch)4
32-Bit Timer (ch)11
3D GPUNo
8-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit Timer (ch)0
AcceleratorNo
Analog Comparator (ch)6
Asynchronous General Purpose Timer (ch)2
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
Bit Length32
CAN-FD (ch)0
CPUM4
CPU ArchitectureArm
Camera I/F (Parallel)No
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)7
Carrier TypeBulk (Tray)
DMA (ch)8
DMAC or DTCDMAC&DTC
DRAM I/FNo
DTC (ch)0
Debug InterfaceJTAG
ECC SRAMYes
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)0
Ethernet speedNo
External Interrupt Pins (#)14
External Memory Bus (bit)No
Family NameSynergy MCU
Floating Point UnitSingle
Graphics LCD ControllerNo
Group NameS5D3
Group NameS5D3
High Resolution Output TimerYes
High-Speed Analog Comparator (ch)0
I2C (#)2
I3C (ch)0
Image CodecNo
IrDAYes
LIN (#)0
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)8
Low-Power Analog Comparator (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
Main CPUARM Cortex-M4
NPUNo
Number of Supply Voltage(s) (#)1
OPAMP (ch) (#)0
OSPI (ch)0
On-chip OscillatorYes
PCI Express (generation and ch)No
PGA (ch)6
PWM Output (pin#)26
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8 x 0.8
Pkg. TypeQFN
Power-On ResetYes
QSPI (ch)1
RAM (KB)256
RTCYes
SCI or UART (ch)7
SDHI (ch)0
SPI (ch)2
SSI (ch)0
Security128-bit Unique ID TRNG AES(128/192/256) 3DES/ARC4 RSA/DSA/ECC SHA1/SHA224/SHA256/MD5 GHASH
Segment LCD ControllerNo
Series NameS5
Standby operable timerYes
Sub CPUNo
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
Suggested KitsTB-S5D3
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Temperature Sensor (ch) (#)1
Thickness (mm)0.8
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB Ports (#)1
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USBFS (ch)1
USBHS (ch)0
Watchdog Timer (ch)2
Width (mm)8
WirelessNo

説明

S5D3 MCUグループは、IoT市場向けのコネクテッドモバイルデバイスから高性能組み込みシステムコントローラまで幅広いエンドアプリケーション向けに最適で、高度なアナログ機能によってモーター制御もサポートできます。512KBのフラッシュメモリ、256KBのSRAMで様々なパッケージに使用可能な処理能力を提供しています。 最新の40nmプロセス技術に基づいた高集積度により低消費電力を実現し、高度なセキュリティと幅広い接続性を提供します。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード