メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_11744
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.4
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
RoHS (R7FS3A37A3A01CFB#AA0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)8
SRAM96 KB
Lead Count (#)144
Operating Voltage Range (V)1.6 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)48
DAC8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch
I/O Ports126
CAN (ch)1
SafetyYes
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/256), GHASH
Family NameSynergy
DMANo
EthernetNo
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationCHINA
Wafer Fab LocationJAPAN
10-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
12-Bit Timer (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)28
16-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)6
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
2D Drawing EngineNo
32-Bit High Res Timer (ch)0
32-Bit Timer (ch)4
3D GPUNo
8-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit Timer (ch)0
AcceleratorNo
Analog Comparator (ch)2
Asynchronous General Purpose Timer (ch)2
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
Bit Length32
CAN-FD (ch)0
CPUM4
CPU ArchitectureArm
Camera I/F (Parallel)No
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)27
Carrier TypeBulk (Tray)
DMA (ch)4
DMAC or DTCDMAC&DTC
DRAM I/FNo
DTC (ch)0
Debug InterfaceJTAG
ECC SRAMYes
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)0
Ethernet speedNo
External Interrupt Pins (#)16
External Memory Bus (bit)8,16
Family NameSynergy MCU
Floating Point UnitSingle
Graphics LCD ControllerNo
Group NameS3A3
Group NameS3A3
High Resolution Output TimerNo
High-Speed Analog Comparator (ch)0
I2C (#)3
I3C (ch)0
Image CodecNo
IrDANo
LIN (#)0
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)20
Longevity2033 5月
Low-Power Analog Comparator (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
Main CPUARM Cortex-M4
NPUNo
Number of Supply Voltage(s) (#)1
OPAMP (ch) (#)4
OSPI (ch)0
On-chip OscillatorYes
PCI Express (generation and ch)No
PGA (ch)0
PWM Output (pin#)20
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.4
Pkg. TypeLQFP
Power-On ResetYes
Price (USD)$7.104
QSPI (ch)1
RAM (KB)96
RTCYes
SCI or UART (ch)6
SDHI (ch)1
SPI (ch)2
SSI (ch)1
Security128-bit Unique ID TRNG AES(128/256) GHASH
Segment LCD ControllerYes
Series NameS3
Standby operable timerYes
Sub CPUNo
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
Suggested KitsTB-S3A3
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Temperature Sensor (ch) (#)1
Thickness (mm)1.4
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB Ports (#)1
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USBFS (ch)1
USBHS (ch)0
Watchdog Timer (ch)2
Width (mm)20
WirelessNo

説明

S3A3 MCUグループは、最大動作周波数48MHzのCPUコアであるArm® Cortex®-M4、512KBのフラッシュメモリ、96KBのSRAMを搭載し、低消費電力と高いパフォーマンスを実現するため、携帯型医療機器やスマート接続のセンサを備えたフィットネス機器に最適です。また、セグメントLCDコントローラ、静電容量式タッチ検出ユニット、USB 2.0フルスピード、豊富なアナログおよびタイミング周辺回路、電力管理機能、セーフティ機能、そしてセキュリティ機能を備えています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード