メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MODULE
Pkg. Code:MOD0
Lead Count (#):108
Pkg. Dimensions (mm):21.35 x 20.25 x 1.69
Pitch (mm):1.2

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (RYZ014A000FZ00#HD0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeMODULE
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Comm. InterfaceJTAG, WAKE, USIM, 32 kHz, GPIO, UART (x3, including one reserved), RING
Device FunctionsSQN3330 Cat-M1 baseband, Dual band RF front end, Memory
Input Supply Range (V)3.1 - 5.5
Lead CompliantNo
Lead Count (#)108
Length (mm)21.35
MOQ1000
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1.2
Pkg. Dimensions (mm)21.35 x 20.25 x 1.69
Price (USD)$15.32377
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)1000
Tape & ReelYes
Target applicationsCat-M1 UE Specifications (3GPP E-UTRA)
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1.69
Width (mm)20.25

説明

ルネサスRYZ014Aモジュールは、ワールドワイド展開可能でローミング機能があるオールインワン・シングルモードLTEカテゴリM1モジュールです。モジュールは、 LTE Cat-M1プラットフォームと、 LTE Cat-M1モデムシステムに必要なすべての要素で構成されています。これらには、LTEに最適化されたトランシーバー、世界中のLTE Cat-M1バンドをサポートする完全なシングルRFフロントエンド、および主要なインタフェースを含むコンパクトLGAパッケージです。また、モジュールには、キャリア認証済みのLTE Cat-M1プロトコルスタックと、無線デバイス管理とパケットルーティング用のソフトウェアを含みます。

認証

RYZ014A評価は複数の地域規制要件を満たしています。 証明書は以下から入手できます。 免責事項、注意事項、および認証の詳細については、RYZ014Aのドキュメントを参照してください。

日本 無線設備の技術基準適合
実装されているRYZ014Aは、工事設計認証 (認証番号:003-200328)を取得しています。

注意
認定は、認定に示されている製品および管轄区域のみを対象としてます。他の管轄区域または別の製品の認定として解釈することができません。

タイトル形式日付
RYZ014A - FCC CertificatePDFDec 03, 20220
RYZ014A - ISED CertificatePDFDec 16, 20220
RYZ014A - CE CertificatePDFFeb 26, 2021
RYZ014A/RYZ014AAA - UKCA Declaration of ConformityPDFDec 8, 2021