メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ギガビットイーサネット接続機能を内蔵した産業用アプリケーション向け高性能フラッグシップMCU

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_20195
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.6
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (R5K574N6F4BG#00)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRX
Series NameRX700
Group NameRX74N
CPU ArchitectureRX
Main CPURXv3e
Sub CPUNo
Floating Point UnitDouble/Single
Bit Length32
Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)48
RAM (KB)1536
ECC SRAMYes
Lead Count (#)176
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.6
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.62 - 3.63
I/O Ports123
DMAC or DTCDMAC&DTC
DMA (ch)8
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)8,16,32
DRAM I/FSDRAM I/F
3D GPUNo
AcceleratorTrigonometric Function
MOQ1280
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +125
External Interrupt Pins (#)32
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)300
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speed10M/100M/1G
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)2
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)13
SPI (ch)16
QSPI (ch)2
OSPI (ch)1
I2C (#)16
I3C (ch)1
CAN (ch)3
CAN-FD (ch)3
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)1
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)34
32-Bit Timer (ch)17
16-Bit Timer (ch) (#)4
8-Bit Timer (ch)4
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)30
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)8-bit
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)2
Security & EncryptionUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect Zone
Debug InterfaceJTAG/Single-wire Serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family NameRX
Group NameRX74N
Lead CompliantYes
Length (mm)13
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFBGA
Suggested KitsEK-RX74N
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)13

説明

RX74Nグループマイコンは、産業オートメーション、ビルディングオートメーション、およびエネルギーマネジメントの各アプリケーション向けに設計された、RXファミリ最高性能のMCUです。 22nmプロセス技術を採用し、最大600MHzで動作する高性能RXv3eコア、大容量メモリ、および最適化されたバスアーキテクチャを組み合わせることで、高速かつ効率的な処理を実現します。

ギガビットイーサネット接続機能と豊富な周辺機能を統合し、より幅広い産業用組み込みシステムおよびコネクテッドデバイスに必要な柔軟性を提供します。 Protect Zoneと高度なセキュリティ機能により、コネクテッド産業アプリケーションのシステムセキュリティをさらに強化します。

RX72Nと比較して、RX74Nは処理性能が向上し、システム機能が強化されています。 高性能な演算処理、産業ネットワーク機能、およびセキュリティ機能を1チップに統合することで、システム設計を簡素化し、開発工数の削減に貢献します。 RX74Nは、スマートメータ、パワーコンディショナ、ACサーボ、ロボット、HVACコントローラなど、幅広い産業用途に最適です。