メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_715
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.4
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRX
Series NameRX600
Group NameRX630
CPU ArchitectureRX
Main CPURXv1
Sub CPUNo
Floating Point UnitSingle
Bit Length32
Program Memory (KB)1536
Data Flash (KB)32
RAM (KB)128
ECC SRAMNo
Lead Count (#)176
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.4
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports149
DMAC or DTCDMAC&DTC
DMA (ch)4
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)8,16,32
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ1368
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)16
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)100
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
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
SCI or UART (ch)13
SPI (ch)16
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)17
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)46
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)22
8-Bit Timer (ch)4
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)21
10-Bit A/D Converter (ch)8
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
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
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceJTAG/Single-wire Serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN, TAIWAN
ADC10-bit x 8-ch, 12-bit x 21-ch
Bit Size32
CPURXv1
DAC10-bit x 2-ch
DMAYes
EthernetNo
Family NameRX
Group NameRX630
Lead CompliantYes
Length (mm)13
Longevity2027 12月
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFBGA
SPI (#)16
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 22-ch
UART (#)13
USBUSB Peripheral||USB Ports (ch) x 1||USB Endpoints x 10||USB Isochronous Transfer Support
Width (mm)13

説明

RX630グループは、小容量から大容量のフラッシュメモリ、 少ピンから多ピンパッケージを展開し、 様々な組み込み機器の要求に対応可能です。全ての品種に10万回の書き換えを可能にするE2DataFlashを搭載し、 周辺機能としてはタイマ、USB2.0ファンクションモジュール、シリアルコミュニケーションインタフェース、 I2Cバスインタフェース、CAN 、10ビット及び12ビットA/D変換器、および10ビットD/A 変換器などをチャネル数を 増強すると共に機能面の強化を図っております。特にタイムスタンプ付RTC、温度センサ、独立WDT、POR/LVD等を 搭載し、外付け部品の軽減を可能にします。また、LGA、BGA等の小型パッケージも順次対応していきます。