メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_9396
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeBulk (Tray)
Family NameRX
Series NameRX600
Group NameRX62G
CPU ArchitectureRX
Main CPURXv1
Sub CPUNo
Floating Point UnitSingle
Bit Length32
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)8
RAM (KB)8
ECC SRAMNo
Lead Count (#)100
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)4 - 5.5
I/O Ports76
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ1
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)8
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)100
Sub-clock (32.768 kHz)No
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
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)1
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)1
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)24
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)16
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCNo
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)8
10-Bit A/D Converter (ch)12
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)6
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)6
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
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceJTAG
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyCHINA, JAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN, TAIWAN
12-Bit Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size32
CPURXv1
DACNo
DMAYes
DTC (ch)0
Delta-Sigma A/D ConverterNo
EthernetNo
Family NameRX
Group NameRX62G
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Lead CompliantYes
Length (mm)14
Low-Power Analog Comparator (ch)0
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFQFP
SPI (#)1
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Timer16-bit x 16-ch
UART (#)3
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)14

説明

RX62Gグループは、RX62Tグループの機能に加え、最大312.5psecの高分解能を実現したPWM出力機能を 搭載しました。高分解能PWM出力機能とRXコアの高いCPU性能の組み合わせにより、インバータやコンバータの 制御の精度を高めることが可能となります。デジタル電源制御(サーバ用電源や汎用電源システム)に適用することで 高効率な電力マネージメントが可能となります。