メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
動作周囲温度 115°C 対応, シングルトランジスタ出力, 小型 8.2mm 沿面 4 ピン SSOP(LSSOP) フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR400
CTR (Max)%400
CTR (min)%50
CTR Range (%)50 - 50
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8.2
I/O TypeDC/Single
IC @25 °C (A)0.03
IC max (mA)30
IF at CTR (mA)5
IF at CTR (mA)5
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ20
Price (USD)$0.87661
SW tf Typ. (µs)5
SW tr Typ. (µs)4
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsRobot controller, Industrial inverter, AC Servo, PLC, Measurement equipment, Power supply
VCE at CTR (V)5
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)80
VCEO max (mA)80
field__dc_inputSingle
tf (Typical) (µs)5

説明

RV1S2281A は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
超小型,薄型に加え,しゃ光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高 く,表面実装、さらには高密度実装を必要とする各種インタフェース回路、信号伝達回路などに最適です。