| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Country of Assembly | JAPAN |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CTR | 400 |
| CTR (Max)% | 400 |
| CTR (min)% | 50 |
| CTR Range (%) | 50 - 50 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 8.2 |
| I/O Type | DC/Single |
| IC @25 °C (A) | 0.03 |
| IC max (mA) | 30 |
| IF at CTR (mA) | 5 |
| IF at CTR (mA) | 5 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | Yes |
| Longevity | 2030 12月 |
| MOQ | 20 |
| Price (USD) | $0.84602 |
| SW tf Typ. (µs) | 5 |
| SW tr Typ. (µs) | 4 |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, PLC, Measurement equipment, Power supply |
| VCE at CTR (V) | 5 |
| VCE at CTR (V) | 5 |
| VCEO (V) | 80 |
| VCEO max (mA) | 80 |
| tf (Typical) (µs) | 5 |
RV1S2281A は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
超小型,薄型に加え,しゃ光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高 く,表面実装、さらには高密度実装を必要とする各種インタフェース回路、信号伝達回路などに最適です。