| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | QFN8x8 |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 22 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 8 x 8 x 0.85 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (RRW22101-153) | 英語日本語 |
| Pb (Lead) Free | |
| ECCN (US) |
| Lead Count (#) | 22 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Control Mode | Peak Current Mode DCM/CCM |
| Switching Frequency (KHz) | 70 - 270 |
| VBIAS (Max) (V) | 42 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +150°C |
| Advanced Features | SuperGaN Integrated |
| Application | Industrial Power, Appliances & White Goods, Network Power, Server Aux Power, PoE, TV Power, Isolated Power for Gate Drivers, Motor |
| Assembly Location | TAIWAN, MALAYSIA |
| Controller / Integrated | Integrated |
| Function | SSR Flyback |
| Key Features | Compatible with 3rd Party Secondary Feedback and TL431 |
| Length (mm) | 8 |
| MOQ | 4000 |
| No-Load Operating Current | 0.7 |
| Output Power Max (W) | 100 |
| Output Voltage (Max) (V) | 24 |
| Outputs (Max) (#) | 3 |
| PWMs (#) | 1 |
| Parametric Category | Flyback & Forward Controllers |
| Pass Device | |
| Phases (Max) | Flyback & Forward Controllers |
| Pkg. Dimensions (mm) | 8 x 8 x 0.85 |
| Pkg. Type | QFN8x8 |
| Product Category | Flyback & Forward Controllers |
| Protection Features | Brown-out, OTP, UVLO, Output OVP, OCP |
| Qualification Level | Standard |
| Quality Level | Standard |
| Simulation Model Available | No |
| Supply Voltage (max) (V) | 45 - 45 |
| Thickness (mm) | 0.85 |
| Topology Characteristic | SSR Flyback |
| UVLO Falling (V) | 7.5 |
| UVLO Rising (V) | 15.3 |
| Wafer Fab Location | Die1:KR, Die2:JP, Die3:TW |
| Width (mm) | 8 |
RRW22101は、700V SuperGaN FETと高性能なAC/DC一次側デジタルフライバックコントローラを統合したSystem-in-Package(SiP)製品であり、二次側制御(SSR)に対応しています。 65W以上の高出力アダプタ向けに設計されており、TL431シャントレギュレータおよびサードパーティ製二次側コントローラとの組み合わせによる動作をサポートし、幅広いアプリケーションに対応します。
本デバイスは固定周波数準共振(QR)モードで動作し、PWM(パルス幅変調)、PFM(パルス周波数変調)、バーストモード動作を含む適応マルチモード制御(MMC)を採用しています。 この制御アーキテクチャにより、効率を向上させるとともに、EMIを低減し、負荷条件の変化にわたって可聴ノイズを排除します。
TL431またはその他の二次側コントローラと組み合わせることで、RRW22101は高精度な定電圧(CV)制御、高速な動的負荷応答を実現し、一般的な高出力設計において230VACでのスタンバイ消費電力を75mW未満に抑えることができます。 さらに、内蔵保護機能と補助巻線電圧の正負両極性センシングにより、トランス設計を簡素化し、EMI性能を向上させるとともに、システムコストの低減に貢献します。