メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
45W AC/DC一次側制御フライバックSiP(700V 240mΩ GaN FET内蔵)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN8x8
Pkg. Code:
Lead Count (#):22
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 0.85
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RRW21112-153)英語日本語
Pb (Lead) Free
ECCN (US)

製品スペック

Lead Count (#)22
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Control ModePrimary-Side Regulation with Adaptive MMC
Switching Frequency (KHz)79 - 79
VBIAS (Max) (V)18
Temp. Range (°C)-40 to +150°C
Advanced FeaturesSuperGaN Integrated
ApplicationLow Power Adapters, Industrial Control/Automation, Appliances & White Goods, Network Power, Server Aux Power, Isolated Power for Gate Drivers
Assembly LocationTAIWAN, MALAYSIA
Controller / IntegratedIntegrated
FunctionPSR Flyback
Key FeaturesPrimary-Side Feedback w/o Optocoupler
Length (mm)8
MOQ4000
No-Load Operating Current1
Output Power Max (W)45
Output Voltage (Max) (V)24
Outputs (Max) (#)3
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pass Device 
Phases (Max)Flyback & Forward Controllers
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8 x 0.85
Pkg. TypeQFN8x8
Product CategoryFlyback & Forward Controllers
Protection FeaturesBrown-out, OTP, UVLO, Output OVP, Input OVP, OCP
Qualification LevelStandard
Quality LevelStandard
Simulation Model AvailableNo
Supply Voltage (max) (V)25 - 25
Thickness (mm)0.85
Topology CharacteristicPSR Flyback
UVLO Falling (V)6.4
UVLO Rising (V)13.7
Wafer Fab LocationDie1:KR, Die2:JP, Die3:TW
Width (mm)8

説明

RRW21112は、700V SuperGaN® FETと高性能なデジタルAC/DC一次側制御(PSR)フライバックコントローラを統合したSystem-in-Package(SiP)製品です。 設定可能な軽負荷モードにより、外付け抵抗1本で、無負荷時消費電力を最小化する設計、または高速な過渡応答を重視した設計が可能です。 準共振モードで動作し、重負荷時に高効率を実現するとともに、外付け部品点数の削減、EMI設計の簡素化、BOMコストの低減に貢献します。

PrimAccurate™一次側制御により、二次側フィードバック部品が不要となり、優れたライン/負荷レギュレーションを維持します。 デジタル制御アーキテクチャにより外付けのループ補償が不要となり、パルスごとの波形解析により、従来方式より高速な動特性応答を実現します。 内蔵の電力制限機能により、ユニバーサルAC入力範囲にわたってトランスの最適化が可能で、RRW21112は主に約45Wクラスのアプリケーションで使用されます。

高い平均アクティブ効率を実現し、無負荷時消費電力を75mW未満に抑えることができます。 ソフトスタート機能により、任意の出力電圧において大容量の容量性負荷に対してもスムーズな起動が可能で、ネットワーク機器やモニタ用アダプタに適しています。

RRW21112は内部および外部の過電圧保護(OVP)機能を備えており、外部経路により補助的な出力OVPを追加することで、システムの堅牢性をさらに高めます。