メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ローサイド/ハイサイド対応電圧出力型電流検出アンプ(標準出力先行ピン配置)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23
Pkg. Code:PFN
Lead Count (#):5
Pkg. Dimensions (mm):2.9 x 1.6 x 0.00
Pitch (mm):1

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RRA70180-8P3)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOT23
Lead Count (#)5
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
CMRR (dB)100
Common Mode Input Range (V)0.2 - 26
G (V/V)100 - 100
Gain Error / Measurement Error (Max)1
IS per Amp (mA)0.3
Length (mm)2.9
MOQ3000
Offset Voltage (Max) (mV)0.5
OutputVoltage
PSRR (db)40
Pitch (mm)1
Pkg. Dimensions (mm)2.9 x 1.6 x 0.00
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)2.7
Width (mm)1.6

説明

RRA70180は、高精度な電流検出を実現する小型・低コストの電流検出アンプです。 本電圧出力型電流検出アンプは、外付けシャント抵抗の両端に発生する差動電圧を高精度に測定し、GND基準の出力電圧へ変換することで、電力監視システムや制御システムへの容易な統合を可能にします。 −0.2V~+26Vの広い同相入力電圧範囲を備え、12Vおよび24Vシステムでのハイサイド/ローサイド電流検出に対応します。

既存設計への容易な組み込みを考慮し、出力端子をピン1に配置した標準的な出力先行ピン配置を採用しており、従来のレイアウトとの高い互換性を実現します。 20V/V、50V/V、100V/V、200V/Vの固定ゲインオプションを内蔵し、精密にマッチングされた抵抗ネットワークにより、高い測定精度、低ゲイン誤差、および低温度ドリフトを実現します。 2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、静止電流は標準260µAと低消費電力です。低消費電力が求められる常時稼働の電流・電力・エネルギー監視システムに最適です。