メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
4Mbit 低消費電力SRAM (512-kword × 8-bit)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSOP(32)
Pkg. Code:pkg_11790
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):21 x 10 x 1.2
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Access Time (ns)45
Density (Kb)4000
Lead CompliantYes
Lead Count (#)32
Length (mm)21
MOQ1
Memory Capacity (kbit)4000
Memory Density4
Organization512K x 8
Organization (bit)x 8
Organization (kword)512
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)21 x 10 x 1.2
Pkg. TypeTSOP(32)
Price (USD)$11.38952
RemarksSingle Chip Select (CS#)
Replacement RemarkBack-end site change etc
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)1.2
Width (mm)10

説明

RMLV0408Eシリーズは、524,288ワード × 8ビット構成の4MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがってRMLV0408Eシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。

パッケージの種類は、高密度実装可能な32ピンSOP、32ピンTSOP(II)、32ピンsTSOPが用意されています。