メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
ローパワーで豊富なアナログ機能を搭載した LCD マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_11854
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0020
RoHS (R5F11MMDAFB#10)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRL78
Series NameRL78/L1x
Group NameL1A
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S3
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)48
Data Flash (KB)8
RAM (KB)5.5
ECC SRAMNo
Lead Count (#)80
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.7
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.8 - 3.6
I/O Ports59
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ952
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)9
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)24
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
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
SCI or UART (ch)4
SPI (ch)4
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)5
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)1
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)7
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)8
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)10
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)1
OPAMP (ch) (#)3
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
Segment LCD ControllerYes
SSI (ch)0
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceSingle wire serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyCHINA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
12-Bit Timer (ch)1
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC12-bit x 10-ch
ApplicationLCD
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size16
CPURL78
DAC12-bit x 2-ch
DMANo
DTC (ch)0
EthernetNo
Family NameRL78
Group NameL1A
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 224
Lead CompliantYes
Length (mm)12
Longevity2036 12月
Low-Power Analog Comparator (ch)0
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$2.4948
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Timer8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)12

説明

超低消費電力LCDマイコン・RL78/L1Aは12ビットA/Dコンバータ、12ビットD/Aコンバータ、コンパレータ、スイッチ構成の高精度レールトゥレールオペアンプといったアナログ機能強化を行い、最大128 KBフラッシュメモリを搭載しました。 またデータトランスファコントローラ(DTC)やイベントリンクコントローラ(ELC)を使うことで、多くの周辺機能が内部で接続できるため、CPUの負荷を軽減でき、全体の消費電力を節約することができます。 80ピンと100ピンLFQFPパッケージのこのマイコンはヘルスケア・バイオセンシング機器、特に血糖値計に最適ですが、LCDと豊富なアナログ機能が必要なローパワーアプリケーションにも適しています。