メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
センサ応用アプリ、検知器などのローパワーが要求される機器に最適なマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:pkg_11909
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):6.5 x 4.4 x 1.2
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0020
RoHS (R5F1176AGSM#70)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Tray (Tray)
Family NameRL78
Series NameRL78/I1x
Group NameI1D
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S3
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)16
Data Flash (KB)2
RAM (KB)2
ECC SRAMNo
Lead Count (#)20
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)6.5 x 4.4 x 1.2
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.6 - 3.6
I/O Ports14
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ416
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
External Interrupt Pins (#)3
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)24
Sub-clock (32.768 kHz)No
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
SCI or UART (ch)1
SPI (ch)1
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)1
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)1
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)2
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)4
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)3
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)6
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)2
OPAMP (ch) (#)2
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
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceSingle wire serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
ADC12-bit x 6-ch
ApplicationSensor
Bit Size16
CPURL78
DACNo
DMANo
Delta-Sigma A/D ConverterNo
EthernetNo
Family NameRL78
Group NameI1D
Human Machine InterfaceNo
Lead CompliantYes
Length (mm)6.5
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeTSSOP
Price (USD)$1.33683
SPI (#)0
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Timer12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch
UART (#)0
USBNo
Width (mm)4.4

説明

RL78/I1Dマイコンはオペアンプ、12ビットA/Dコンバータやウインドウコンパレータ(モーションセンサに最適)などのアナログ機能を強化し、1 MHz時124 μAの低消費動作と4 μsの高速ウェイクアップが可能な中速オシレータ搭載しているため、検知器などのセンサ応用アプリケーションに最適です。