メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
静電容量センサユニットを備え、家電や高温環境に最適な小型・小ピン汎用マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_20099
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):3 x 3 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0020
RoHS (R5F1214AGNA#20)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeBulk (Tray)
Family NameRL78
Series NameRL78/G1x
Group NameG16
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S2
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)16
Data Flash (KB)1
RAM (KB)2
ECC SRAMNo
Lead Count (#)16
Pkg. TypeHWQFN
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3 x 3 x 0.8
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)2.4 - 5.5
I/O Ports14
DMAC or DTCNo
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ1
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
External Interrupt Pins (#)8
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)16
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
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
SCI or UART (ch)2
SPI (ch)2
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)3
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)7
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)8
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)7
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)2
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)7
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
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceSingle wire serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
12-Bit Timer (ch)1
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC10-bit/8-bit x 7-ch
ApplicationGeneral Purpose
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size16
CPURL78
DACNo
DMANo
DTC (ch)0
EthernetNo
Family NameRL78
Group NameG16
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Human Machine InterfaceCapacitive Sensing Unit 7ch
Lead CompliantYes
Length (mm)3
Low-Power Analog Comparator (ch)0
NPUNo
PLLNo
Pb (Lead) FreeYes
Price (USD)$0.74187
SPI (#)2
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Timer12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch
UART (#)2
USBNo
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)3

説明

RL78/G16マイコンは、動作周波数16MHzの静電容量タッチチャネルを搭載した汎用マイクロコントローラです。タッチマイコンの中ではルネサス最小ピンパッケージとなる10ピンを含む、幅広いラインアップを用意しています。また、機能安全に対応したハードウェアを搭載しており、家電の安全規格IEC/UL60730の認証取得をサポートします。さらに、高精度(±1.0%)の高速オンチップオシレータ、データフラッシュ、豊富なシリアルインタフェースやコンパレータを内蔵しているため、省スペースが求められる小型アプリケーションに最適です。USBケーブルの接続だけで追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能な評価ボード(Fast Prototyping Board)や、GUIで設計容易化できるSmart Configurator、 タッチインタフェース開発期間の短縮が実現できる静電容量タッチ評価システム(評価ボード、静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch)、 Arduinoライブラリなど、RL78/G16用に充実した開発環境を提供します。既存のRL78ファミリとの互換性もあり、シームレスに置き換えすることが可能で、家電や民生機器から産業機器まで、幅広い用途にお使い頂けます。