メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
次世代アクチュエータ/センサ制御用16ビットマイコン

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_20155
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):5 x 5 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (R7F124FBJ5ANP-C#BA0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRL78
Series NameRL78/F2x
Group NameF24
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S3
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)16
RAM (KB)24
ECC SRAMYes
Lead Count (#)32
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)5 x 5 x 0.8
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
I/O Ports25
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)0
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ3920
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +150
External Interrupt Pins (#)10
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)40
Sub-clock (32.768 kHz)No
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)4
SPI (ch)3
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)4
I3C (ch)0
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)1
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)2
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)16
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)19
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)10
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)1
Analog Comparator (ch)1
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)0
Security & EncryptionSecure Boot, AES, TRNG
Debug InterfaceSWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationJAPAN
ApplicationAutomotive
Family NameRL78
Group NameF24
Lead CompliantYes
Length (mm)5
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeHWQFN
Suggested Kitshttps://www.renesas.com/en/search?keywords=rtk7f124fpc01000bj
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Width (mm)5

説明

超低電力車載マイクロコントローラRL78/F24は、高い信頼性を必要とする次世代スマートアクチュエータ&センサ、ローエンドボディECUを実現するのに理想的です。RL78/F1xの革新的な延長として、RL78/F24は将来の市場要件をカバーすることができます。CPU性能の向上、高温性能、および強化された周辺機能セットにより、RL78/F24は様々な用途に最適です。

RL78/F2x製品はISO 26262に準拠して設計されており、ASIL Bの機能安全サポートを提供します。また、パートナーによるAUTOSAR MCAL(ASIL B)も提供可能です。さらに、セキュリティにおいてはEVITA-Lightをサポートし、AES 暗号モジュールは、最大 256 ビットのキー長を処理でき、セキュアブートと認証をサポートします。また、BLDC (FOC) モータ制御およびDC/DC制御システムの演算性能をさらに向上させるために、RL78/F2x製品は、三角関数などの様々な演算処理をサポ―トする独自のアプリケーションアクセラレータIPを搭載しています。

新しいE/Eアーキテクチャのトレンドに対応するために、RL78/F24はCAN FDインタフェースを搭載しています。RL78/F2xは、RL78/F1xとハードウェア、ソフトウェアにおいて高い互換性を保ち、ソフトウェアの再利用が可能です。