メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
750V - 300A - Diode Chip

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Sawn Wafer
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSawn Wafer
ApplicationFast Recovery Diode
Elements S: Single D: DoubleS
IF (A)300
IR (Max) (µA)17
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Qualification LevelAutomotive
Simulation Model AvailableYes
TechnologyFast Recovery Diode
Tj (°C)175
VF (Max)1.85
VF (Typical) (V)1.5
VRM (V)750

説明

ルネサスの車載用Fast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により低い順方向電圧と高速且つソフトなリカバリ特性を実現しています。本750V/300A Diodeは、ハイブリッドや電気自動車用の走行インバータなどの高出力アプリケーション向けに最適化されています。