メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low forward voltage: VF = 2.0V typ. (at IF = 75A, Tc = 25 °C)
  • Fast recovery (soft recovery): trr = 100ns typ. (at IF = 75A, di/dt = 1500A/µs, Tc = 25 °C)

説明

The RJU1CF05DWA is a high-performance fast recovery diode with a forward current of 75A, forward voltage of 2V to 2.7V, reverse current of 25µA, a repetitive peak reverse voltage of 1250V, and a 100ns recovery time.

アプリケーション

  • Inverters

適用されたフィルター