メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 高速リカバリダイオードテクノロジー
  • 低順方向電圧 VF = 1.9V(typ.) (IC = 200A、Tj = 25°C時)
  • 低損失スイッチング
  • 内蔵Rgによる容易な並列化

説明

ルネサスのFast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により低い順方向電圧と高速且つソフトなリカバリ特性を実現しています。
本1200V/200A Diodeは、高出力アプリケーション向けに最適化されています。

アプリケーション

  • 高速スイッチング

適用されたフィルター