| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | Wafer |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | No |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | Wafer |
| Application | Inverter |
| Elements S: Single D: Double | S |
| IF (A) | 150 |
| IR (Max) (µA) | 100 |
| IR at VR (μA) | 100 |
| Lead Compliant | No |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | No |
| Qualification Level | Industrial |
| Simulation Model Available | Yes |
| Tj (°C) | 175 |
| VF (Max) | 2.2 |
| VRM (V) | 1200 |
ルネサスのFast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により低い順方向電圧と高速且つソフトなリカバリ特性を実現しています。 本1200V/150A Diodeは、高出力アプリケーション向けに最適化されています。