メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 750V Trench & field stop high AE4 technology
  • Low collector to emitter saturation voltage (1.4V typ.)
  • Low Switching loss
  • Easy paralleling by internal Rg
  • AEC Q101 (HTRB, HTGB) qualified

説明

ルネサスの車載用AE4 IGBTは、プロセス構造に独自のトレンチゲート構成を採用しています。これらのデバイスは、破壊耐量を犠牲にすることなく低オン電圧化を可能とし、更には、低スイッチングロス化を実現しています。本750V/300A IGBTは、ハイブリッドや電気自動車用の走行インバータなどの高出力アプリケーション向けに最適化されています。

アプリケーション

  • Hybrid and electric vehicle inverter
型名状態サンプル在庫パッケージPb (Lead) Free
RJP6831JWS-00#W0ObsoleteN/A在庫切れSawn WaferNo