メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.5V(typ.) (IC = 200A、VGE= 15V、TC = 25°C時)
  • 高速スイッチング
  • 短絡耐量(10µs min.)

説明

RJP65S08DWSは650V、200Aの絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、Sawnパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • インバータ
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージPb (Lead) Free
RJP65S08DWS-80#W0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
SawnNo