メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Sawn
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
RoHS (RJP65S05DWS-80#W0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSawn
Pb (Lead) FreeNo
ApplicationInverter
Channels (#)1
IC @100 °C (A)75
IC @25 °C (A)150
Lead CompliantNo
MOQ1
Nch/PchNch
Qualification LevelIndustrial
Series Name65Sx Series
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.5
VCES (V)650
tf (Typical) (µs)0.075
tsc (μs)10

説明

RJP65S05DWSは650V、75Aの絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、Sawnウェハパッケージで提供されます。