メインコンテンツに移動

特長

  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.5V(typ.) (IC = 75A、VGE = 15V、TC = 25°C時)
  • 高速スイッチング
  • 短絡耐量(10µs min.)

説明

RJP65S05DWAは650V、75Aの絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、Unsawnウェハパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • インバータ

適用されたフィルター