メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Renesas generation 7th Trench IGBT
  • Low collector to emitter saturation voltage VCE(sat) = 1.55V typ. (at IC = 100A, VGE = 15V, Tc = 25 °C)
  • Moderate speed switching
  • Short circuit withstands time (10μs min.)

説明

The RJP1CS26DWS 1250V, 100A, insulated-gate bipolar transistor (IGBT) offers a low collector to emitter saturation voltage and can be used for inverter applications. It is available in a Sawn wafer package type.

アプリケーション

  • Inverters

適用されたフィルター