メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
IGBT 1250V 75A Chip

パッケージ情報

Pkg. Type:Chip
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
RoHS (RJP1CS25DWT-80#X0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeChip
Pb (Lead) FreeNo
Channels (#)1
IC @100 °C (A)75
IC @25 °C (A)150
Lead CompliantNo
MOQ1
Nch/PchNch
Series Name1CSxx Series
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.55
VCES (V)1250
tf (Typical) (µs)0.33
tsc (μs)10

説明

The RJP1CS25DWT 1250V, 75A, insulated-gate bipolar transistor (IGBT) offers a low collector to emitter saturation voltage and can be used for inverter applications.