メインコンテンツに移動

特長

  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.8V(typ.) (IC = 100A, VGE = 15V, Tc = 25 °C時)
  • 高速スイッチング
  • 短絡耐量(10µs min.)

説明

RJP1CS06DWAは1250V、100Aの絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、インバータアプリケーションに使用できます。 Unsawnウェハパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • インバータ

適用されたフィルター