メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.8V(typ.) (IC = 50A, VGE = 15V, Tc = 25 °C時)
  • 高速スイッチング
  • 短絡耐量(10µs min.)

説明

RJP1CS04DWAは1250V、50Aの絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、インバータアプリケーションに使用できます。 Unsawnウェハパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • インバータ
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージPb (Lead) Free
RJP1CS04DWA-00#W0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
WaferNo
RJP1CS04DWA-80#W0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
WaferNo