メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-220FL
Pkg. Code:pkg_6896
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)265
ID (A)3
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pch (W)30.6
Pkg. TypeTO-220FL
Qg typ (nC)10.3
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2800
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)2200
Series NameHV-MOS+FRD
Standard Pkg. TypeTO-220F
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)500
VGSS (V)30
Vgs (off) (Max) (V)4

説明

The RJL5032DPP-M0 is a Nch Single Power Mosfet 500V 3A 2800Mohm To-220Fl.