メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 600V 2A 3700Mohm To-251

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-251
Pkg. Code:pkg_9500
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)265
ID (A)2
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pch (W)30.6
Pkg. TypeTO-251
Qg typ (nC)10.6
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)3700
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)3300
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)600

説明

The RJK6032DPH-E0 is a Nch Single Power Mosfet 600V 2A 3700Mohm To-251.