メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 600V 0.1A 52000Mohm To-92 Mod

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-92 Mod
Pkg. Code:pkg_6890
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 10.3
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeTape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)25
ID (A)0.1
Lead CompliantYes
Length (mm)5
MOQ2500
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pch (W)0.9
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 10.3
Pkg. TypeTO-92 Mod
Qg typ (nC)3.7
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)52000
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)35000
Tape & ReelNo
Thickness (mm)10.3
VDSS (Max) (V)600
VGSS (V)30
Vgs (off) (Max) (V)5
Width (mm)4

説明

The RJK6011DJE is a Nch Single Power Mosfet 600V 0.1A 52000Mohm To-92 Mod.