メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 500V 3A 3200Mohm Mp-3A/To-252

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-3A
Pkg. Code:pkg_8805
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)280
ID (A)3
Lead CompliantNo
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)40.3
Pkg. TypeMP-3A
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)3200
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)2400
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)500
VGSS (V)30
Vgs (off) (Max) (V)4.5

説明

The RJK5031DPD is a Nch Single Power Mosfet 500V 3A 3200Mohm Mp-3A/To-252.