メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 400V 43A 100Mohm To-3P

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-3P
Pkg. Code:pkg_1303
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)4100
ID (A)43
Lead CompliantYes
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pkg. TypeTO-3P
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)100
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)85
Standard Pkg. TypeTO-3P
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)400

説明

The RJK4018DPK is a Nch Single Power Mosfet 400V 43A 100Mohm To-3P.