メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Nch Power MOSFET 60V 40A 5.1mohm Power SON-8 5x6

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WPAK(3F)
Pkg. Code:pkg_9517
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.29.0095

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyMalaysia
Country of Wafer FabricationJapan
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)3600
FunctionPower MOSFETs
Gate LevelStandard
ID (A)40
Id max @ 25°C (A)40
Lead CompliantYes
MOQ3000
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)65
Pkg. TypeWPAK(3F)
Price (USD)$1.848
Qg typ (nC)45
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)5.1
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)4.2
Series NameRJK Series
Simulation Model AvailableYes
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)60
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)4

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。