メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
FRD内蔵 IGBT 650V 30A TO-3PFP

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-3PFP
Pkg. Code:pkg_11876
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-3PFP
Lead Count (#)3
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationPFC
Channels (#)2
ConfigurationBuilt-In FRD
FRD Vf (V)1.4
FRD trr (ns)80
IC @100 °C (A)30
IC @25 °C (A)60
Ic (Peak) (A)120
Lead CompliantNo
Length (mm)24
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Pc (W)65
Pch (W)65
Qualification LevelIndustrial
Series Name65T0x Series
Simulation Model AvailableYes
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.5
VCES (V)650
VDSS (Max) (V)650
Width (mm)16
tf (Typical) (µs)0.045

説明

RJH65T04BDPM-A0は650V、30Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 TO-3PFPパッケージで提供されます。