メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Logic level (4V) driven power MOSFET
  • Built-in overheat cutoff circuit enables power MOSFET protection in high-temperature conditions
  • Improved resistance to load short circuits
  • The overheat cutoff method is a latch type. After the overheat cutoff circuit operates, it will return to zero bias with the gate voltage
  • Built-in current limiting circuit
  • The power supply voltage is 12V or 24V
  • AEC-Q101 compliant

説明

The RJF0605JPV is a power switch MOSFET that can control ON/OFF between drain and source by applying voltage to the gate. The gate of the power MOSFET has a built-in overheat cutoff circuit, which protects against abnormal ambient temperature rises, overpower, and overcurrent. It has the function of protecting the power MOSFET by gate cutoff operation against the heat generated by the MOSFET.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)60
ID (A)20
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)38
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)50
Pch (W)40
Series NameThermal FETs

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-3ZK6 x 6 x 2.653
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
RJF0605JPV-00#Q7ActiveN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
MP-3ZK3#Embossed TapeYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。