メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
シャシー用車載ハイエンドマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP100
Pkg. Code:pkg_9396
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Family NameRH850
Series NameRH850/P1x
Group NameP1M
CPU ArchitectureRH850
Main CPUG3M
Sub CPUNo
Floating Point UnitYes
Bit Length32
Program Memory (KB)2048
Data Flash (KB)64
RAM (KB)128
ECC SRAMYes
Lead Count (#)100
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Number of Supply Voltage(s) (#)2
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports52
DMAC or DTCYes
DMA (ch)16
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
Temp. Range (°C)-40 to +150
External Interrupt Pins (#)13
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)160
Sub-clock (32.768 kHz)No
On-chip OscillatorYes
Ethernet speed-
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)5
SPI (ch)5
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I3C (ch)0
CAN (ch)3
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)2
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)12
16-Bit Timer (ch) (#)48
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCNo
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)19
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)0
Security & EncryptionYes
12-Bit Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC19
Advanced FeaturesChassis systems
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size32
CPUG3M
DMAYes
DTC (ch)0
EthernetNo
Family NameRH850
FlexRay (ch) (#)2
Group NameP1M
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Highest ASIL LevelASIL-D
Length (mm)14
Low-Power Analog Comparator (ch)0
Number of core (Main + Checker)1 + 1
PSI5 (ch) (#)2
Pkg. TypeQFP100
SENT (ch) (#)5
SPI (#)5
Standby ModeNo
Timer16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)14

説明

RH850/P1Mマイコンは、低消費電力であり、最大2 MBのフラッシュメモリと最大128 KBのRAMのラインアップを持ち、機能拡張したモータ制御用タイマ、CAN インターフェース、SENTやPSI5のセンサ用デジタルインタフェースや、CPUロックステップ機能、ECC、自己診断回路(BIST)、エラーコント ロールモジュール(ECM)などの安全機能を持っており、シャシー制御に最適です。また、オプションでハードウェアセキュリティモジュール(ICU-S) を搭載します(2MB製品のみ)。