| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | DFN |
| Pkg. Code: | NCG12 |
| Lead Count (#): | 12 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.75 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | DFN |
| Lead Count (#) | 12 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Internal TVS Surge Protection | No |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.75 |
| Qty. per Reel (#) | 1800 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 125°C |
| Assembly Location | THAILAND |
| Wafer Fab Location | GERMANY |
| Advanced Features | Embedded reverse polarity, Embedded overvoltage protection, Embedded surge protection, Embedded stack license |
| Channels (#) | 1 |
| Length (mm) | 3 |
| MOQ | 1800 |
| Master/Device | M/D |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Reel Size (in) | 7 |
| Slew Rate (V/µs) | 140 |
| Supply Voltage (V) | 9 - 36 |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 0.75 |
| Width (mm) | 3 |
RH4Z2502は、保護機能を内蔵したIO-Link通信用ラインドライバ/レベルシフタICです。 センサおよびアクチュエータ向けのIO-Link PHY(物理層)に対応しています。 本ICはRA2ファミリMCU向けIO-Linkスタックライセンスを内蔵しています。 デバイス設定およびステータス監視に利用できるOWI通信インターフェースを搭載しています。 出力ドライバはプッシュプル動作をサポートし、動作温度範囲全体にわたりRDS(ON) 2.5Ω未満を実現しています。 RH4Z2502は、CMOSミックスドシグナル技術を採用し、最大60Vの一時的な電源電圧ピークに対する高い耐性を備えています。