メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
強化保護機能とIO-Linkスタックライセンスを内蔵したシングルチャネルIO-Link PHYマスター/デバイストランシーバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:NCG12
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeDFN
Lead Count (#)12
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Internal TVS Surge ProtectionYes
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Qty. per Reel (#)1800
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 125°C
Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationGERMANY
Advanced FeaturesEmbedded reverse polarity, Embedded overvoltage protection, Embedded surge protection, Embedded stack license
Channels (#)1
Length (mm)3
MOQ1800
Master/DeviceM/D
Price (USD)$2.94511
Qty. per Carrier (#)0
Reel Size (in)7
Slew Rate (V/µs)140
Supply Voltage (V)9 - 36
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.75
Width (mm)3

説明

RH4Z2502は、保護機能を内蔵したIO-Link通信用ラインドライバ/レベルシフタICです。 センサおよびアクチュエータ向けのIO-Link PHY(物理層)に対応しています。 本ICはRA2ファミリMCU向けIO-Linkスタックライセンスを内蔵しています。 デバイス設定およびステータス監視に利用できるOWI通信インターフェースを搭載しています。 出力ドライバはプッシュプル動作をサポートし、動作温度範囲全体にわたりRDS(ON) 2.5Ω未満を実現しています。 RH4Z2502は、CMOSミックスドシグナル技術を採用し、最大60Vの一時的な電源電圧ピークに対する高い耐性を備えています。