メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

FemtoClock 3 ワイヤレス 1 チャネル超低位相ノイズ・シンクロナイザー & ジッター・アッテネータ (12 出力)
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:CABGA
Pkg. Code:BJG100
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 1.1
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Wireless1
Output TypeHCSL, LVCMOS, LVDS
Inputs (#)8
Input TypeCML, Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Output Banks (#)12
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 1.1
Pkg. TypeCABGA
Carrier TypeReel
Core Voltage (V)1.8V, 3.3V
Input Freq (MHz)5.0E-7 - 1000
Lead Count (#)100
Length (mm)9
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Freq Range (MHz)5.0E-7 - 1000
Output Voltage (V)1.8V
Outputs (#)12
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye1 SnAgCu
Phase Jitter Max RMS (ps)0.05
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.018
Pitch (mm)0.8
Product CategoryFemtoClock 3
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)3000
Reel Size (in)13
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1.1
Width (mm)9

説明

RC38112は、超低位相ノイズ無線シンクロナイザ、マルチ周波数クロックシンセサイザ、およびデジタル制御発振器(DCO)です。 5G無線ユニット(RU)、ディストリビューションユニット(DU)、ネットワークスイッチとルーターに優れたパフォーマンスを提供します。 超低帯域の位相ノイズと大幅に低減されたスプリアス・レベルのクロックを出力する機能により、4Gおよび5G RFトランシーバの信頼性と効率が向上します。 このデバイスは、最大3つの同期ドメインと4つの周波数ドメインを備え、リファレンス・クロック・ジッタに対して最大のマージンを提供し、設計者はPCB設計全体を簡素化し、CPRIまたはeCPRIによる同期とRFクロック生成の両方をサポートする単一のタイミング・ソリューションを提供できます。 また、低消費電力と小型化を実現しながら、超低ジッターを実現し、5Gおよび5G-A BTS無線ユニットの設計に不可欠な超低位相コヒーレンスを維持します。 RC38112は、外部リファレンスクロックまたはフリーランニング水晶/発振器へのロックを可能にする柔軟性を提供し、冗長タイミングソース間での切り替え時でも中断のないサービスを保証するヒットレスリファレンススイッチングを特長としているため、通信アプリケーション全体で堅牢で正確なタイミングを確保するための理想的な選択肢となっています。